Publicar produtos
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook

    Gloria hook - Aluminium wall hook

    Traduzido por Google,

    Quando pediram para Joel Karlsson projetar um novo gancho, ele pensou em como modificar o tradicional cabide para evitar que roupas sem cabides ficassem com uma "marca de gancho" na parte de trás.

    “Queríamos criar um produto que 'poupasse' a peça da mesma forma que um cabide”, diz Karlsson sobre seu gancho inovador com uma auréola.

    O Gloria é o mais funcional dos nossos ganchos e pode substituir um cabideiro onde não há espaço no corredor para um móvel grande.

    Você pode colocar várias jaquetas nele, colocar suas luvas e boné atrás e usar um cabide também.

    Especificação
    • Measurement:

      122x66x122 mm (WxDxH)

      Hole diameter (mm): 4

      CC-Height (mm): 22

      Material:

      Hook material: Aluminium

      Casted hook in recycled aluminum.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a), fir green (RAL 6009), beige grey

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagloria-hook
    • Familia de productoHooks
    • Grupo de produtosGloria hook
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHolders and hooks
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniclassCoat Hooks

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte