Publicar produtos
Tamburin hook strip
Tamburin hook strip
Tamburin hook strip
Tamburin hook strip
Tamburin hook strip
Tamburin hook strip
Tamburin hook strip

    Tamburin hook strip

    Traduzido por Google,

    O designer Andreas Klippinge encontrou inspiração no reino animal para o gancho Tamburin.

    Os golfinhos se tornaram a inspiração para a tira do anzol.

    Quando os ganchos do suporte do Tamburin são rebaixados, eles se projetam acima da saliência de madeira, semelhante à barbatana dorsal de um golfinho brincalhão cortando a superfície da água.

    A técnica de fabricação precisa e o movimento mecânico simples, por outro lado, lembram as máquinas de pinball.

    Assim como nas máquinas caça-níqueis, você dificilmente consegue tirar as mãos dela – você sente vontade de puxar a alavanca, mesmo que não tenha nada para pendurar no momento.

    Especificação
    • Measurement:

      Widths: 315 mm, 525 mm or 735 mm

      77x54 mm (DxH)

      Material:

      Strip material: Oak and Ash

      Hook material: Steel

      Finish:

      Colour codes, powder-coating hooks: Black textured (RAL 9005), white (n/a). 

      The oak hook strip is clear coated and the wooden structure is visible through the black and white ash hook strip.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatamburin-hook-strip
    • Familia de productoHook strips
    • Grupo de produtosTamburin hook strip
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHolders and hooks
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniclassCoat Hooks

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte
    Åland Islands
    Japan