Publicar produtos
Coat Hook
Coat Hook

    Coat Hook

    Traduzido por Google,
    Um design moderno com superfícies lisas e linhas limpas que se adapta perfeitamente à sua casa de banho. Crie uma ótima impressão que impulsione a imagem de alta qualidade de suas instalações. Aço inoxidável elegante com revestimento anti-impressão digital parece ótimo e permanece limpo. • Um cabide oferece conveniência extra com estilo • Combina com o visual do Image Design para se misturar perfeitamente • Fácil de montar sem parafusos visíveis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única460014
    • Familia de productoImage Design
    • Grupo de produtosHook
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)30
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioABS
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_16
    • Uniclass 2015 DescriçãoCoat hooks
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniclassCoat Hooks

    Disponibilidade da região

    Europa