Publicar produtos
Tork Bin

Tork Bin

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
O caixote do lixo Tork pode ser colocado livremente ou montado na parede, tem uma tampa opcional e garante uma aparência limpa e arrumada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única563000
  • Familia de productoElevation
  • Grupo de produtosBin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)629
  • Largura (mm)389
  • Profundidade (mm)289
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)3.895
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
  • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
  • Número OmniClass23-21 17 11
  • Título OmniclassInterior Waste Bins
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste