Publicar produtos
Tork Bin
Tork Bin
Tork Bin

    Tork Bin

    Traduzido por Google,
    O caixote de lixo de 5 litros da Tork é uma solução bem-vinda para fornecer aos hóspedes um caixote do lixo higiénico e versátil atualizado. Fazendo parte da premiada série de design Tork Elevation, também tem a aparência para completar verdadeiramente a sua casa de banho
    • Fácil de limpar
    • Descarte discreto
    • Pequeno em tamanho
    • Fácil manuseio de resíduos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única564000
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosBin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)338
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emHungary
    • Peso líquido (Kg)0.88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniclassInterior Waste Bins
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste