Publicar produtos
M3073 - Container, Biohazard Waste, Step-on, Fire Safe
SEPS2BIM

M3073 - Container, Biohazard Waste, Step-on, Fire Safe

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Um recipiente de resíduos de risco biológico com uma tampa step-on. O contêiner terá capacidade de aproximadamente 12 galões e será feito de material à prova de fogo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM3073
  • Familia de productoContainer
  • Grupo de produtosBiohazard Waste
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)610
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)560
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States