Publicar produtos
Jack outdoor bar stool - teak - Natural fabric - 46 x 50 x 96 cm
Jack outdoor bar stool - teak - Natural fabric - 46 x 50 x 96 cm
Jack outdoor bar stool - teak - Natural fabric - 46 x 50 x 96 cm
Jack outdoor bar stool - teak - Natural fabric - 46 x 50 x 96 cm
    Ethnicraft

    Jack outdoor bar stool - teak - Natural fabric - 46 x 50 x 96 cm

    Traduzido por Google,
    Atraente de todos os ângulos, as formas e curvas exuberantes são a base da coleção Jack. Com estofamento tecido na Bélgica, o banco de bar Jack oferece linhas clássicas e elegantes com um toque moderno. Cada detalhe foi meticulosamente trabalhado para garantir conforto e elegância enquanto você desfruta do ar livre.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10425-Jack-outdoor-bar-stool
    • Familia de productoJack
    • Grupo de produtosBar stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)96
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)46
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)6.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Produtos parecidos