Publicar produtos
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
    PLANK

    BLOCCO chair

    4.4 de 5 estrelas4.4(61 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Cadeira BLOCCO, desenhada por Naoto Fukasawa para a Plank, é uma cadeira feita de freixo natural que pode ser lacada, lacada a preto ou lacada superior poro aberto. As opções de cores disponíveis incluem cinza, branco e azul. A cadeira é empilhável.

    Especificação
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2012
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 1475-20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBlocco-Chair
    • Familia de productoBlocco
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)4.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products