Publicar produtos
Jack outdoor sofa - teak - Green fabric - 2+ seater - 180 x 90 x 74 cm
Jack outdoor sofa - teak - Green fabric - 2+ seater - 180 x 90 x 74 cm
Jack outdoor sofa - teak - Green fabric - 2+ seater - 180 x 90 x 74 cm
    Ethnicraft

    Jack outdoor sofa - teak - Green fabric - 2+ seater - 180 x 90 x 74 cm

    Traduzido por Google,
    Cativante de todos os ângulos, a coleção Jack apresenta formas e curvas exuberantes. Com estofamento tecido na Bélgica, a linha Jack oferece linhas clássicas e elegantes com um toque moderno. Cada detalhe foi meticulosamente trabalhado para garantir conforto e elegância enquanto você desfruta do ar livre.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10435-Jack-outdoor-sofa
    • Familia de productoJack
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)74
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)37.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás

    Produtos parecidos