Publicar produtos
Flow desk - varnished teak - wild brown - 2 drawers - rectangular 140x55x95 cm
Flow desk - varnished teak - wild brown - 2 drawers - rectangular 140x55x95 cm
Flow desk - varnished teak - wild brown - 2 drawers - rectangular 140x55x95 cm
    Ethnicraft

    Flow desk - varnished teak - wild brown - 2 drawers - rectangular 140x55x95 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção Flow captura uma sensação de movimento através de bordas suaves e linhas fluidas. Com cantos delicadamente arredondados e curvas sutis por toda parte, cada peça exala um espírito vintage com uma atitude moderna e refinada, pronta para complementar espaços e necessidades em constante evolução. Projetada para foco e fluidez, as linhas limpas e o acabamento rico da escrivaninha trazem um calor único ao espaço de trabalho. Feita de madeira maciça de teca com acabamento em verniz, sua superfície de trabalho tátil e base aberta criam um ambiente convidativo para momentos criativos e produtivos.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10729-Flow-desk
    • Familia de productoFlow
    • Grupo de produtosDesks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)95
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)31.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório