Publicar produtos
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
SEPS2BIM

E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped

3.5 de 5 estrelas3.5(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Uma estação de trabalho de documentação em forma de L de 60" para uso na sala de cirurgia. A estação de trabalho pode ser uma configuração à direita ou à esquerda. Ela consistirá de um painel traseiro com quadro branco de apagar a seco, bandeja de armazenamento de marcadores, montagem opcional para monitores, um painel articulado luz de tarefas e uma bandeja de teclado. A estação de trabalho também incluirá canais de cabos elétricos, de dados, telecomunicações e vídeo e cabos para suportar várias aplicações. Uma fonte de alimentação integrada será montada na mesa e fornecerá duas tomadas elétricas, uma tomada de telefone e uma tomada de rede de computador.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0130
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosDocumentation
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1400
  • Largura (mm)1680
  • Profundidade (mm)1370
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário