Publicar produtos
Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm
Ethnicraft

Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm

4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,
A coleção Roller Max destaca-se pelo seu design, distinguindo-se pelo efeito de ripas de madeira empilhadas. Esta mesa de jantar para exterior combina forma e função de uma forma natural e intemporal. Com um tampo de concreto com acabamento manual, aliado a uma base de madeira maciça de teca reciclada, esta bela mistura de materiais proporciona durabilidade e praticidade tanto para espaços interiores como exteriores.

Entre em contato com a Ethnicraft

Especificações técnicas
  • Ref.ª única11215-Roller-Max-outdoor-dining-table
  • Familia de productoRoller Max
  • Grupo de produtosBistro Dining Tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)76
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Peso líquido (Kg)48
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText