Publicar produtos
Trestle outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - oblong - 240x110x76 cm
Trestle outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - oblong - 240x110x76 cm
Trestle outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - oblong - 240x110x76 cm
Trestle outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - oblong - 240x110x76 cm
    Ethnicraft

    Trestle outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - oblong - 240x110x76 cm

    Traduzido por Google,
    Combinando sofisticação moderna com beleza natural, a mesa de jantar para exterior Trestle apresenta um elegante tampo de concreto oblongo apoiado numa base sólida de teca reciclada; ambos materiais conhecidos pela sua resistência e durabilidade contra as intempéries. Os veios da madeira conferem calor e riqueza, integrando-se perfeitamente ao concreto para criar um equilíbrio harmonioso. Quer esteja a organizar uma festa no jardim ou um jantar acolhedor dentro de casa, a Trestle promete ser a peça central dos seus encontros. Com duas opções de configuração diferentes, personalize a base dos pés de acordo com a sua preferência.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única11251-Trestle-outdoor-dining-table
    • Familia de productoTrestle
    • Grupo de produtosDining Tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)76
    • Largura (mm)110
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Peso líquido (Kg)72.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText