Publicar produtos
Spindle bed - reclaimed teak - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm
Spindle bed - reclaimed teak - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm
Spindle bed - reclaimed teak - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm
    Ethnicraft

    Spindle bed - reclaimed teak - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção Spindle foi inspirada na tradicional roda de fiar e incorpora raios perfeitamente alinhados na cabeceira. Pés ligeiramente afilados e bordas arredondadas conferem um toque suave e sensual a esta bela coleção para quarto. A madeira de teca reciclada oferece um acabamento verdadeiramente único para cada peça — a origem de cada móvel com acabamento manual carrega sua própria história em seu material.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14171-Spindle-bed
    • Familia de productoSpindle
    • Grupo de produtosBeds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)97
    • Largura (mm)210
    • Profundidade (mm)170
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas