Publicar produtos
Bulky modular sofa - Light Sepia fabric - 1 seater - 80x95x75 cm
Bulky modular sofa - Light Sepia fabric - 1 seater - 80x95x75 cm
Bulky modular sofa - Light Sepia fabric - 1 seater - 80x95x75 cm
Bulky modular sofa - Light Sepia fabric - 1 seater - 80x95x75 cm
    Ethnicraft

    Bulky modular sofa - Light Sepia fabric - 1 seater - 80x95x75 cm

    Traduzido por Google,
    O sofá Bulky celebra a simplicidade e a versatilidade em uma forma coesa. Seu design monobloco, suavizado por cantos arredondados e acentuado por detalhes sutis de costura, confere uma elegância discreta a qualquer ambiente. A silhueta clean combina com o estofamento luxuoso e os contornos cuidadosamente pensados ​​para proporcionar conforto duradouro. Seja para um espaço compacto ou uma sala de estar ampla, os componentes modulares do Bulky podem ser organizados de forma criativa para atender às suas necessidades. Escolha entre opções pré-configuradas ou personalize sua configuração para criar um sofá tão único quanto o seu espaço.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única20016-Bulky-modular-sofa
    • Familia de productoBulky
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)95
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás

    Produtos parecidos