Publicar produtos
Ease sofa - 2 seater - Leche fabric - 180 x 92 x 75 cm
Ease sofa - 2 seater - Leche fabric - 180 x 92 x 75 cm
Ease sofa - 2 seater - Leche fabric - 180 x 92 x 75 cm
Ease sofa - 2 seater - Leche fabric - 180 x 92 x 75 cm
Ease sofa - 2 seater - Leche fabric - 180 x 92 x 75 cm
    Ethnicraft

    Ease sofa - 2 seater - Leche fabric - 180 x 92 x 75 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção Ease prioriza o conforto e a clareza, oferecendo proporções generosas e detalhes discretos, ideais para o dia a dia. Com apoios de braço amplos e firmes e um assento profundo e acolhedor, a Ease foi concebida para momentos de relaxamento. Estofada na Itália, ela combina uma suavidade agradável ao toque com uma presença calma e marcante. Uma peça cuidadosamente elaborada que se adapta perfeitamente tanto a ambientes descontraídos quanto sofisticados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única20095-Ease-sofa
    • Familia de productoEase
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)92
    Relacionado
    • Material principalTecido
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás

    Produtos parecidos

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText