Publicar produtos
Barrow pouf - Copper fabric - 60x60x35 cm
Ethnicraft

Barrow pouf - Copper fabric - 60x60x35 cm

Traduzido por Google,
O pufe Barrow é um complemento aconchegante para qualquer sala de estar. Confeccionado com tecidos italianos em uma variedade de cores, o pufe Barrow cria uma atmosfera relaxante, servindo também como assento extra para encontros em ambientes internos. Esta peça versátil foi desenhada por Jacques Deneef.

Entre em contato com a Ethnicraft

Especificações técnicas
  • Ref.ª única20149-Barrow-pouf
  • Familia de productoBarrow
  • Grupo de produtosPoufs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)35
  • Largura (mm)60
  • Profundidade (mm)60
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás

Produtos parecidos