Publicar produtos
Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm
Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm
Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm
    Ethnicraft

    Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm

    Traduzido por Google,
    Encontre conforto na cama Revive, onde o aconchego se une à praticidade. Sua cabeceira de linho, facilmente removível para lavagem a seco, garante um ambiente fresco e convidativo. Detalhes em costura adicionam um toque de elegância refinada e criam um pano de fundo suave que transmite tranquilidade ao quarto.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única21601-Revive-bed
    • Familia de productoRevive
    • Grupo de produtosBeds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)109
    • Largura (mm)214
    • Profundidade (mm)188
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)72.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas