Publicar produtos
Elements outdoor coffee table - varnished concrete - Light Grey - pebble shape - 134 x 96 x 30 cm
Elements outdoor coffee table - varnished concrete - Light Grey - pebble shape - 134 x 96 x 30 cm
    Ethnicraft

    Elements outdoor coffee table - varnished concrete - Light Grey - pebble shape - 134 x 96 x 30 cm

    Traduzido por Google,
    A simplicidade elegante é a base da coleção Elements. Formas suaves e sem emendas realçam o acabamento artesanal do nosso concreto para exteriores, conferindo a cada mesa uma identidade subtilmente única. Disponíveis numa variedade de cores, formatos e tamanhos, estas peças de apoio são seladas para maior durabilidade, tornando-as um complemento versátil e elegante para espaços exteriores.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única25076-Elements-outdoor-coffee-table
    • Familia de productoElements
    • Grupo de produtosCoffee tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)96
    • Profundidade (mm)134
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Peso líquido (Kg)52.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas