Publicar produtos
PI wall hanger - varnished mahogany - set of 2 - 3x8x21 cm
PI wall hanger - varnished mahogany - set of 2 - 3x8x21 cm
    Ethnicraft

    PI wall hanger - varnished mahogany - set of 2 - 3x8x21 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção PI homenageia o design da natureza, preservando a resistência e as curvas originais. Cada suporte de parede PI recebe um acabamento manual que garante o respeito às características individuais da madeira. Formas interessantes são reveladas neste acabamento elegante, sofisticado e com um toque de imperfeição. Design de Alain van Havre.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29765-PI-wall-hanger-set
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de produtosCoat hangers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)21
    • Largura (mm)8
    • Profundidade (mm)3
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)0.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides