Publicar produtos
Outdoor tray side table - aluminium - Dark Bronze - round - S - tray not included - 49 x 49 x 47 cm
Ethnicraft

Outdoor tray side table - aluminium - Dark Bronze - round - S - tray not included - 49 x 49 x 47 cm

Traduzido por Google,
As mesas de bandeja para exterior ampliam a versatilidade para ambientes ao ar livre. Servindo como mesas laterais ou de centro, seus tampos são projetados para acomodar nossa linha de bandejas para interior e exterior, permitindo que você combine funcionalidade com expressão pessoal. Usadas individualmente ou em conjunto, elas oferecem superfícies adaptáveis ​​que aprimoram áreas de descanso e refeições ao ar livre.

Entre em contato com a Ethnicraft

Especificações técnicas
  • Ref.ª única30006-Outdoor-tray-side-table
  • Familia de productoTray Tables
  • Grupo de produtosSide tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)47
  • Largura (mm)49
  • Profundidade (mm)49
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas