Publicar produtos
Tripod side table - varnished oak - round - 46x46x56 cm
Ethnicraft

Tripod side table - varnished oak - round - 46x46x56 cm

Traduzido por Google,
A mesa lateral Tripod é uma peça leve e versátil que pode ser usada sozinha ou em conjunto com outras mesas. Ela pode ser facilmente movida de um cômodo para outro, colocada ao lado de uma cadeira ou sofá, ou usada como mesa de cabeceira.

Entre em contato com a Ethnicraft

Especificações técnicas
  • Ref.ª única50508-Tripod-side-table
  • Familia de productoTripod
  • Grupo de produtosSide tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)56
  • Largura (mm)46
  • Profundidade (mm)46
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Peso líquido (Kg)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas