Publicar produtos
Unda office chair - Salt fabric - black base - with wheels  - 61 x 59 x 77-87 cm
Unda office chair - Salt fabric - black base - with wheels  - 61 x 59 x 77-87 cm
Unda office chair - Salt fabric - black base - with wheels  - 61 x 59 x 77-87 cm
Unda office chair - Salt fabric - black base - with wheels  - 61 x 59 x 77-87 cm
    Ethnicraft

    Unda office chair - Salt fabric - black base - with wheels - 61 x 59 x 77-87 cm

    Traduzido por Google,
    Desfrute do conforto durante todo o dia de trabalho com a cadeira de escritório Unda. Definida pela sua combinação de materiais e linhas fluidas, o acabamento em debrum contorna o assento estofado, enquanto as opções de base cuidadosamente pensadas oferecem flexibilidade para diversos espaços de trabalho e salas de reunião. Desenhada pelo Studio Segers, conhecido pela sua abordagem pura e autêntica, cada detalhe reflete um equilíbrio entre sofisticação, conforto e funcionalidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única50700-Unda-office-chair
    • Familia de productoUnda
    • Grupo de produtosOffice Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-10
    • Número de edição1
    • Largura (mm)61
    • Profundidade (mm)59
    Relacionado
    • Material principalTecido
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório