Publicar produtos
Spindle bed - varnished oak - black - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm
Spindle bed - varnished oak - black - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm
Spindle bed - varnished oak - black - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm
    Ethnicraft

    Spindle bed - varnished oak - black - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção Spindle foi inspirada na tradicional roda de fiar e incorpora raios perfeitamente alinhados na cabeceira. Pés ligeiramente afilados e bordas arredondadas conferem um toque suave e sensual a esta bela coleção de quarto. As ripas são vendidas separadamente.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51237-Spindle-bed
    • Familia de productoSpindle
    • Grupo de produtosBeds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)97
    • Largura (mm)210
    • Profundidade (mm)170
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas