Publicar produtos
PI coat stand - oak - 50x50x184 cm
PI coat stand - oak - 50x50x184 cm
PI coat stand - oak - 50x50x184 cm
    Ethnicraft

    PI coat stand - oak - 50x50x184 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção PI homenageia o design da natureza, preservando a força, as curvas e as linhas originais. Formas interessantes são descobertas neste acabamento elegante e sofisticado, com um toque de imperfeição. Cada peça da coleção PI recebe um acabamento manual para garantir que as características individuais da madeira sejam respeitadas. O cabideiro PI acomoda casacos, chapéus e outros pertences pessoais com estilo e praticidade.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51320-PI-coat-stand
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de produtosCoat hangers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)184
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides