Publicar produtos
PI chair - oak - with arms - 55x53x79 cm
PI chair - oak - with arms - 55x53x79 cm
PI chair - oak - with arms - 55x53x79 cm
PI chair - oak - with arms - 55x53x79 cm
    Ethnicraft

    PI chair - oak - with arms - 55x53x79 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção PI homenageia o design da natureza, preservando a força, as curvas e as linhas originais. Formas interessantes são descobertas neste acabamento elegante e sofisticado, com um toque de imperfeição. Cada peça da coleção PI recebe um acabamento manual para garantir que as características individuais da madeira sejam respeitadas. A cadeira de jantar PI é verdadeiramente notável em seu design, oferecendo assentos duráveis ​​com um acabamento excepcional.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51340-PI-dining-chair
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de produtosDining chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)79
    • Largura (mm)53
    • Profundidade (mm)55
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Produtos parecidos