Publicar produtos
Bok bench - oak - 186x35x46 cm
Bok bench - oak - 186x35x46 cm
    Ethnicraft

    Bok bench - oak - 186x35x46 cm

    Traduzido por Google,
    Reminiscente dos chifres curvados de uma cabra, a coleção Bok combina elegância escultural e design contemporâneo em uma forma graciosa e arejada. O banco Bok harmoniza perfeitamente com a mesa de jantar Bok. Mas também pode ser usado sozinho encostado na parede, em um corredor ou aos pés da cama.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51533-Bok-bench
    • Familia de productoBok
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)46
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)186
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Produtos parecidos