Publicar produtos
EAC Adjustable Edge Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Edge Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Edge Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Edge Mount Spigot - Glass Railing

    EAC Adjustable Edge Mount Spigot - Glass Railing

    Traduzido por Google,

    Os Spigots de Montagem de Borda Ajustáveis ​​EAC fornecem uma solução premium para grades de vidro sem moldura, projetadas especificamente para aplicações de montagem de borda em sacadas e escadas. Este design inovador garante que suas grades de vidro sem moldura maximizem o espaço utilizável sem comprometer a estética ou a funcionalidade do seu deck ou escadas.

    Aproveitando a avançada tecnologia ajustável Tilt-Lock™, nossos espigões oferecem ajustes precisos de inclinação de 2° tanto na frente quanto atrás, proporcionando flexibilidade incomparável para instalações no local. O design exclusivo de encaixe por fricção elimina a necessidade de perfurar furos em painéis de vidro, permitindo ajustes verticais sem esforço e garantindo instalações de corrimãos de vidro sem moldura perfeitamente nivelados. Essa abordagem simplificada não apenas simplifica a instalação de espigões, mas também reduz custos e minimiza a margem de erro.

    Construídos em aço inoxidável Duplex 2205 de baixo carbono e grau ultramarino, os Spigots EAC Edge Mount são projetados para desempenho duradouro em qualquer ambiente. Isso garante que seus corrimãos de vidro sem moldura mantenham sua aparência imaculada por toda a vida, aprimorando a estética geral de seus projetos arquitetônicos.

    Disponíveis em quatro acabamentos sofisticados — Aço inoxidável acetinado, Preto revestido a pó, Preto grafite PVD e Preto fosco PVD — nossos espigões também podem ser personalizados para combinar com sua visão estética específica. Descubra a mistura perfeita de funcionalidade, durabilidade e estilo com os espigões de montagem de borda ajustável EAC, a escolha ideal para arquitetos que buscam elevar seus projetos de corrimão de vidro sem moldura.

    Especificação
    • Spigot Height: 310mm

      Spigot Width: 42mm

      Spigot Depth: 82mm

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-17.52 mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Matte Black, Custom finishes available 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEAC-Adjustable-Edge-Mount--Spigot
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de produtosTilt-Lock™ Adjustable Spigots
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)310
    • Largura (mm)42
    • Profundidade (mm)82
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioTempered glass
    • Peso líquido (Kg)2.99
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel rails
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing