Publicar produtos
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing

    EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Nossa sapata de base residencial de baixo perfil da série EAC M2 apresenta a tecnologia patenteada TILT-LOCK™ , que permite uma inclinação de 2° para frente e para trás do vidro dentro da sapata, proporcionando uma instalação mais rápida e fácil, com alinhamento exato sempre. Tudo isso pode ser alcançado por um lado, tornando seus projetos mais eficientes. As sapatas de base ajustáveis ​​TILT-LOCK™ estão prontas para instalação com furos pré-perfurados e componentes totalmente ocultos, oferecendo uma aparência limpa, acabada e perfeitamente alinhada para qualquer aplicação de guarda-corpo de vidro sem moldura.

    Nossa sapata de base residencial de baixo perfil da série M2 foi meticulosamente criada exclusivamente para aplicações residenciais e é nossa sapata de base mais curta para aplicações de trilhos de vidro sem moldura. Este design inovador incorpora a modernidade, proporcionando um acabamento elegante e minimalista que valoriza os espaços interiores e exteriores de qualquer casa. Sua compatibilidade com vidros mais finos o torna ideal para uso residencial, oferecendo versatilidade sem comprometer o estilo.

    Especificação
    • Base Shoe Length: 10ft (Custom lengths available).

      Base Shoe material: Alkaline anodized aluminum 6063 T6.

      Glass Thickness: Suitable for 12-12.76mm glass.

      Base Shoe Applications: Top Mount, Recessed.

      Cladding Options: Top Mount, Recessed.

      Cladding Finishes: Brushed Clear Anodized Aluminum, Brushed Black Anodized Aluminum, 316 Grade Satin Stainless Steel.

      Curved Base Shoe: Base Shoes could be formed to support curved Glass Panels (Special order only).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicam2-series-residential-low-profile-base-shoe
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de produtosTilt-Lock™ Base Shoes
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)106
    • Largura (mm)78
    • Profundidade (mm)3048
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioStainless steel 316
    • Peso líquido (Kg)32.49
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel rails
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States