Publicar produtos
EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing

    EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing

    Traduzido por Google,

    Apresentando os espigões de montagem superior ajustáveis ​​EAC — sua solução principal para corrimãos de vidro sem moldura, especialmente em aplicações de escadas. Esses espigões aproveitam a avançada tecnologia ajustável Tilt-Lock™, oferecendo um ajuste preciso de inclinação de 2° tanto na frente quanto atrás, garantindo flexibilidade incomparável no local. O design inovador de ajuste por fricção elimina a necessidade de furos nos painéis de vidro, facilitando ajustes verticais fáceis para garantir instalações de corrimãos de vidro sem moldura perfeitamente niveladas. Este design não apenas simplifica o processo de instalação, mas também reduz custos e minimiza a margem de erro.

    Feitos de aço inoxidável Duplex 2205 de baixo carbono e grau ultramarino, os espigões de montagem superior EAC são projetados para desempenho duradouro em qualquer ambiente, mantendo a aparência impecável de seus corrimãos de vidro sem moldura por toda a vida.

    Disponível em quatro acabamentos sofisticados — Aço inoxidável acetinado, preto revestido a pó, preto grafite PVD e preto fosco PVD — Além disso, oferecemos opções de acabamento personalizadas em todos os nossos Spigots para combinar com sua visão estética. Descubra a mistura perfeita de funcionalidade, durabilidade e estilo com os Spigots de montagem superior ajustáveis ​​EAC.

    Especificação
    • Spigot Height: 160mm

      Spigot Width: 96mm

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-17.52 mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Matte Black, Custom finishes available 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEAC-Adjustable-Top-Mount--Spigot
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de produtosTilt-Lock™ Adjustable Spigots
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-09-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)96
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioTempered glass
    • Peso líquido (Kg)2.27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel rails
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing