Publicar produtos
EAC Adjustable Top Mount Center Concealed Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount Center Concealed Spigot - Glass Railing

    EAC Adjustable Top Mount Center Concealed Spigot - Glass Railing

    Traduzido por Google,

    Melhore seus corrimãos de vidro sem moldura com o EAC Top Mount Center Concealed Spigot . Este elegante espigão apresenta um sistema de fixação central oculto que esconde os fixadores para uma estética moderna.


    Projetado com tecnologia ajustável Tilt-Lock™, ele oferece ajustes precisos de inclinação de 2° , garantindo flexibilidade durante a instalação de seus corrimãos de vidro sem moldura. O design inovador de ajuste por fricção elimina a necessidade de perfuração, permitindo ajustes verticais fáceis e instalações perfeitamente niveladas, reduzindo custos e minimizando erros.

    Construídos em aço inoxidável Duplex 2205 de baixo carbono e grau ultramarino, esses espigões prometem durabilidade duradoura em qualquer ambiente, mantendo seus corrimãos de vidro sem moldura com aparência impecável. Disponível em quatro acabamentos elegantes — aço inoxidável acetinado, preto com revestimento em pó, preto grafite PVD e preto fosco PVD — com opções personalizadas para se adequar ao seu estilo.

    Descubra a combinação perfeita de funcionalidade e sofisticação com as torneiras centrais ocultas de montagem superior da EAC para seus corrimãos de vidro sem moldura.

    Especificação
    • Spigot Height: 155mm

      Spigot Width: 42mm

      Spigot Depth: 82mm 

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-17.52 mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Matte Black, Custom finishes available 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEAC-Adjustable-Top-Mount-Center-Concealed-Spigot
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de produtosTilt-Lock™ Adjustable Spigots
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)42
    • Profundidade (mm)82
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioTempered glass
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel rails
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing