Publicar produtos
EAC LumaRail™ LED Handrail System
EAC LumaRail™ LED Handrail System
EAC LumaRail™ LED Handrail System

    EAC LumaRail™ LED Handrail System

    Traduzido por Google,

    LumaRail™ – Ilumine a segurança e o estilo para qualquer espaço

    Eleve seus designs com LumaRail™, a solução definitiva de corrimão de LED criada para melhorar a segurança e a estética em casas, edifícios e espaços comerciais. Projetado com arquitetos em mente, o LumaRail™ oferece 16 pés (4877 mm) de iluminação LED integrada , destacando perfeitamente os corrimãos de segurança e iluminando passarelas críticas.

    Projetado para versatilidade, o LumaRail™ oferece iluminação alojada em um canal de alumínio que pode ser escondido dentro de corrimãos de aço inoxidável e corrimãos de madeira , dando a você a flexibilidade para combinar com qualquer estética de design. Toda a fiação é discretamente escondida através dos suportes do corrimão, garantindo uma aparência limpa e perfeita.

    Com ferragens de aço inoxidável SS316 premium disponíveis em acabamentos Satin ou Graphite Black (acabamentos personalizados disponíveis), a LumaRail™ combina durabilidade e elegância atemporal. Seu Kit Elétrico interno certificado garante desempenho confiável, criando ambientes mais seguros e acessíveis para todos.

    Adaptável a qualquer projeto, LumaRail™ integra-se sem esforço à sua visão, fornecendo segurança prática e design marcante. Ilumine espaços com propósito e sofisticação — escolha LumaRail™ para iluminar o caminho a seguir.




    Especificação
      • LED Strip
        • 4200 K 
        • 24V Power Supply (Dimmable)
        • 4877mm (16ft) length
      • Hardware
        • SS316 Grade Stainless Steel
        • Satin Finish or Graphite Black Finish (Custom Finishes available)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEAC-LumaRail-LED-Handrail-System
    • Familia de productoRailings
    • Grupo de produtosLED Handrail Systems
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)24
    • Largura (mm)4877
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Peso líquido (Kg)2.63
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel rails
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing