Publicar produtos
EAC Standard Top Mount 10" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 10" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 10" Spigot - Glass Railing

    EAC Standard Top Mount 10" Spigot - Glass Railing

    Traduzido por Google,

    Apresentando os espigões de montagem superior padrão EAC de 10", nossa opção de espigão mais forte para grades de vidro sem moldura. Apresentando uma base substancial de 5" e projetados para acomodar espessuras de vidro de 12 mm a 17,52 mm, esses espigões mantêm padrões rigorosos de durabilidade e estética. Fabricados em aço inoxidável de baixo carbono Duplex 2205 de grau ultramarino, eles apresentam resistência excepcional à corrosão, mais do que o dobro do limite de escoamento e 20% mais resistência à tração em comparação ao aço inoxidável convencional de grau 316.

    Projetados para ambientes exigentes como regiões costeiras e piscinas cloradas, nossos espigões garantem desempenho duradouro em instalações de corrimãos de vidro sem moldura. O inovador sistema de fricção simplifica a instalação do painel de vidro sem a necessidade de perfuração, oferecendo ajuste vertical para alinhamento preciso. Equipados com uma placa de nivelamento ajustável com 4 parafusos de ajuste, nossos espigões mantêm a estabilidade em superfícies irregulares, garantindo um sistema de corrimão de vidro sem moldura perfeitamente nivelado e seguro.


    Especificação
    • Spigot Height: 254mm

      Spigot Width: 128mm

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-17.52mm

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Gold, Custom finishes available 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEAC-Standard-Top-Mount-10-Spigot
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de produtosStandard Spigots
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-07-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)254
    • Largura (mm)128
    • Profundidade (mm)254
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioTempered glass
    • Peso líquido (Kg)3.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel rails
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing