Publicar produtos
EAC Standard Top Mount 6" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 6" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 6" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 6" Spigot - Glass Railing

    EAC Standard Top Mount 6" Spigot - Glass Railing

    Traduzido por Google,

    As espigas de montagem superior padrão EAC de 6" representam nossa menor opção para aplicações de guarda-corpos de vidro sem moldura, proporcionando uma estética elegante e minimalista. Nossas espigas de montagem superior padrão de 6" são projetadas para atender a padrões rigorosos de qualidade, projetadas para sistemas de grades de vidro sem moldura esteticamente agradáveis. Fabricadas em aço inoxidável de baixo carbono de grau ultramarinho Duplex 2205, essas pontas oferecem excepcional resistência à corrosão, mais que o dobro da resistência ao escoamento e resistência à tração 20% maior em comparação com o aço inoxidável de grau 316. Isto os torna ideais para instalações externas de grades de vidro sem moldura em ambientes propensos a alta corrosão, como aqueles expostos ao cloro, dióxido de enxofre, alta umidade ou outras substâncias nocivas (por exemplo, regiões costeiras e piscinas).

    A instalação dos painéis de vidro é simplificada com nosso sistema de fricção, garantindo um encaixe seguro e possibilitando ajuste vertical sem a necessidade de fazer furos no vidro. Uma placa de nivelamento ajustável equipada com 4 parafusos de ajuste garante que as pontas e a grade de vidro permaneçam niveladas, mesmo em superfícies irregulares.

    Especificação
    • Spigot Height: 160mm

      Spigot Width: 100mm

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Gold, Custom finishes available 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEAC-Standard-Top-Mount-6-Spigot
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de produtosStandard Spigots
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioTempered glass
    • Peso líquido (Kg)2.11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel rails
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing