Publicar produtos
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing

    EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing

    Traduzido por Google,

    Os postes Elite da Série F1 Frameless foram projetados para oferecer uma solução de guarda-corpo refinada e discreta para aplicações residenciais e comerciais internas e externas. Projetada com precisão e construída para alto desempenho, a Série F1 oferece uma estética limpa e minimalista sem comprometer a resistência ou a durabilidade.

    Excelência Técnica para Aplicações Modernas

    Opções de material : SS316 acetinado para máxima resistência à corrosão e SS304 com revestimento em pó preto acetinado para um acabamento arquitetônico elegante.
    Dimensões do poste : 40 x 40 x 2 mm (1,5" x 1,5" x 1/16") o perfil quadrado garante uma presença visual equilibrada e um desempenho estrutural robusto.
    Opções de altura : disponíveis em 36" (914 mm) para escadas e patamar, e 42" (1067 mm) para configurações somente patamar.
    Construção totalmente soldada : tampas de extremidade e placas de base de aço inoxidável fundido sólido de 4" (102 mm) são totalmente soldadas para maior rigidez e uma aparência perfeita.
    Tampas de placa de base : tampas planas e de encaixe oferecem um acabamento refinado, mantendo fácil acesso para instalação.
    Montagem de vidro : grandes clipes quadrados de vidro e fixadores de aço inoxidável M8 x 20 incluídos proporcionam alinhamento preciso do painel e fixação segura.
    Compatibilidade com vidro : Inclui juntas para vidro temperado de 10 mm (3/8") e 12 mm (1/2").

    Projetado para continuidade visual

    A Série F1 enfatiza a transparência e a continuidade do design. Sua aparência sem moldura preserva as linhas de visão, tornando-a ideal para aplicações onde a visão desobstruída e a simplicidade arquitetônica são essenciais.

    Especificação
    • Post Material (Satin Finish): 316 grade Stainless Steel

      Post Material (Black Finish): Powder Coated 304 grade Stainless Steel 

      Stainless Steel Tube Thickness: 2mm

      Glass Thickness: 10-12mm

      Post Height (for 36"): 920mm (36 1/4")

      Post Height (for 42"): 1070mm (42 1/8")

      Post Width (without baseplate): 40mm (1 9/16") dia

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEAC_Elite_Posts_F1_Frameless_Series
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de produtosPrefabricated Elite Posts
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1070
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Material secundárioTempered glass
    • Peso líquido (Kg)5.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel rails
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing