Publicar produtos
EAC Elite Posts - H2 Handrail Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - H2 Handrail Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - H2 Handrail Series - Glass Railing

    EAC Elite Posts - H2 Handrail Series - Glass Railing

    Traduzido por Google,

    Eleve seus projetos de corrimão com os postes Elite da série H2 Handrail — uma solução sofisticada e versátil para sistemas de corrimão de vidro internos e externos. Projetada para integração perfeita e elegância duradoura, a série H2 redefine o design moderno de corrimão com engenharia de precisão e materiais premium.

    Design inovador para cada aplicação

    A Série H2 oferece uma gama completa de opções, incluindo Blank, Line, Corner e End Posts , adaptados para aplicações de patamar e escadas de 1070 mm (42 1/8″) de altura. Cada poste possui suportes de tubo totalmente soldados, garantindo resistência e estabilidade inigualáveis, ao mesmo tempo em que se integra perfeitamente com nossos sistemas de corrimão.

    Recursos Premium para Desempenho Excepcional

    • Grampos de vidro quadrados : modernos e seguros, esses grampos garantem uma instalação precisa do painel de vidro com um visual elegante e minimalista.
    • Modelos fixos e giratórios : hastes quadradas totalmente soldadas oferecem flexibilidade para aplicações retas e angulares, tornando a Série H2 ideal para escadas e patamares.
    • Placas de base sólidas de aço inoxidável : feitas de aço inoxidável fundido sólido de 4" e combinadas com tampas de placa de base planas de encaixe por pressão, essas placas de base combinam durabilidade com uma aparência refinada e polida.

    Estética e durabilidade refinadas

    Com seu design atemporal e linhas limpas, a Série H2 adiciona um toque de sofisticação contemporânea a qualquer projeto. Da integração perfeita do corrimão à construção robusta, cada detalhe é criado para beleza e funcionalidade duradouras.

    Escolha os postes Elite da série de corrimãos EAC H2 para um sistema de corrimão que combina design moderno com desempenho superior, garantindo um acabamento impecável para cada projeto.

    Especificação
    • Post Material (Satin Finish): 316 grade Stainless Steel

      Post Material (Black Finish): Powder Coated 304 grade Stainless Steel 

      Stainless Steel Tube Thickness: 2mm

      Glass Thickness: 10-12mm

      Post Height (with handrail): 1070mm (42 1/8")

      Post Height (with end cap): 1012mm (39 21/25")

      Post Width (without baseplate): 40mm (1 9/16") dia

      Handrail Attachment Plate: 180° for End & Line Post & 90° for Corner Post

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEAC_Elite_Posts_H2_Handrail_Series
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de produtosPrefabricated Elite Posts
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-11-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1045
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Material secundárioTempered glass
    • Peso líquido (Kg)4.81
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel rails
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing