Publicar produtos
EAC Elite Posts - S1 Side Mount Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - S1 Side Mount Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - S1 Side Mount Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - S1 Side Mount Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - S1 Side Mount Series - Glass Railing

    EAC Elite Posts - S1 Side Mount Series - Glass Railing

    Traduzido por Google,

    Os postes Elite da Série S1 são postes modernos, pré-fabricados e de montagem lateral, projetados para aplicações em guarda-corpos de vidro residenciais, tanto internos quanto externos. Esses postes oferecem uma solução versátil que combina estilo e funcionalidade para seus projetos de guarda-corpo. Para maior suporte e flexibilidade, eles podem ser combinados com nosso Suporte de Poste Lateral Opcional com tecnologia Tilt-Lock™ (SSUC702), vendido separadamente.

    Recursos de design para cada aplicação

    A Série S1 inclui uma variedade de opções de postes, como postes cegos, lineares, de canto e de extremidade , projetados especificamente para aplicações em patamares e escadas de 1070 mm (42 1/8") de altura. Cada poste é fabricado com suportes tubulares totalmente soldados para resistência e estabilidade excepcionais, garantindo uma integração perfeita com nossos sistemas de corrimão.

    Uma das principais vantagens do design de montagem lateral é que ele otimiza o espaço em patamares e escadas. Os postes são montados lateralmente, reduzindo a obstrução em áreas de alto tráfego e criando um ambiente mais aberto e acessível.

    Principais recursos para desempenho superior

    • Clipes de vidro quadrados: esses clipes oferecem uma maneira segura e moderna de instalar painéis de vidro, garantindo alinhamento preciso e mantendo uma estética minimalista.
    • Modelos fixos e giratórios: hastes quadradas totalmente soldadas oferecem flexibilidade para instalações retas e angulares, tornando a Série S1 ideal para escadas e patamares.
    • Suporte de poste de montagem lateral com tecnologia Tilt-Lock™: Em conjunto com os postes, este suporte possui ajuste de inclinação de 3° e um mecanismo de fixação exclusivo que trava o poste com segurança no lugar. Ele também possui um design inclinado com orifícios de drenagem para drenagem ideal da água, garantindo um desempenho duradouro.

    Durabilidade e Estética

    Com suas linhas limpas e design moderno, os postes Elite da Série S1 são perfeitos para aplicações internas e externas. Os postes se integram perfeitamente aos corrimãos, proporcionando um visual sofisticado e garantindo desempenho e estabilidade a longo prazo.

    Os postes Elite da série EAC S1 oferecem uma combinação de estética refinada e construção robusta, tornando-os uma escolha confiável e elegante para qualquer sistema de corrimão de vidro.

    Especificação
    • Post Material (Satin Finish): 316 grade Stainless Steel

      Post Material (Black Finish): Powder Coated 304 grade Stainless Steel 

      Stainless Steel Tube Thickness: 2mm

      Glass Thickness: 10-12mm

      Post Height (without handrail): 1045mm (41 1/8")

      Post Height (with handrail): 1070mm (42 1/8")

      Post Width (without baseplate): 40mm (1 9/16") 

      Handrail Attachment Plate: 180° for End & Line Post & 90° for Corner Post

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEAC_Elite_Posts_S1_SideMount_Series
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de produtosPrefabricated Elite Posts
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1067
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)2
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Material secundárioTempered glass
    • Peso líquido (Kg)4.95
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel rails
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing