Publicar produtos
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    Traduzido por Google,

    Nossa sapata de base de montagem lateral da série EAC M6Y apresenta a tecnologia TILT-LOCK™ patenteada, que permite uma inclinação de 2° para frente e para trás do vidro dentro da sapata, proporcionando uma instalação mais rápida e fácil, com alinhamento exato sempre. Tudo isso pode ser alcançado por um lado, tornando seus projetos mais eficientes. As sapatas de base ajustáveis ​​TILT-LOCK™ estão prontas para instalação com furos pré-perfurados e componentes totalmente ocultos, oferecendo uma aparência limpa, acabada e perfeitamente alinhada para qualquer aplicação de guarda-corpo de vidro sem moldura.

    Nossa base de montagem lateral série M6Y foi meticulosamente projetada para oferecer versatilidade e resistência incomparáveis, tornando-a a escolha ideal para aplicações de trilhos de vidro sem moldura de montagem lateral . Este sapato base é particularmente adequado para varandas sem moldura , garantindo vistas desobstruídas e uma aparência elegante e moderna.

    Nossa sapata de base de montagem lateral da série M6Y foi projetada e projetada para cumprir os regulamentos em espaços públicos que suportam multidões de pessoas ou ventos fortes, tornando-a a escolha ideal para vistas desobstruídas em qualquer aplicação comercial de guarda-corpo de vidro sem moldura.

    Especificação
    • Base Shoe Length: 10ft (Custom lengths available).

      Base Shoe material: Alkaline anodized aluminum 6063 T6.

      Glass Thickness: Suitable for 19-26.52mm glass.

      Base Shoe Applications: Side Mount

      Cladding Options: Side Mount

      Cladding Finishes: Brushed Clear Anodized Aluminum, Brushed Black Anodized Aluminum, 316 Grade Satin Stainless Steel.

      Curved Base Shoe: Base Shoes could be formed to support curved Glass Panels (Special order only).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM6Y-Tilt-Lock-Side-Mount-Base-Shoe
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de produtosTilt-Lock™ Base Shoes
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-03-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)177
    • Largura (mm)87
    • Profundidade (mm)177
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioStainless steel 316
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel rails
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing