Publicar produtos
Etna Advance®900 PIR Insulated sandwich panel
Europerfil

Etna Advance®900 PIR Insulated sandwich panel

Traduzido por Google,
Etna Advance®900 PIR é um painel sanduíche autoportante de poliisocianurato (PIR) isolante de dupla face metálica para revestimento de paredes, com lado externo liso e sistema de junta de fixação oculta. Espessura 50 milímetros. Largura da tampa 900 mm. Cores e revestimentos a serem escolhidos de acordo com o ambiente. Solicite o Guia de Cores Padrão. Usado para paredes arquitetônicas. Instalação horizontal.
Especificação
  • Etna Advance®900 PIR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for wall cladding, with smooth external side and hidding fixing joint system. Thickness 50 mm. Cover width 900 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for architectural walls. Horizontal installation. CE marking (EN 14509). Fire reaction Euroclase B-s1,d0. The panel is supplied with self-drilling screws and load distribution plates. The correct installation of the ETNA Advance panel requires a system of longitudinal and transversal EPDM seals. Optional complements: anchor clip.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaetna_advance_pir_900
  • Familia de productoFaçade sandwich panel
  • Grupo de produtosPIR-PUR Façade Sandwich Panel Hidden fixing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)900
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliisocianorato PIR
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615