Publicar produtos
Eurobase®106 Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurobase®106 Self-supporting steel profile for roofing

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Perfil de aço autoportante Europerfil EUROBASE®106 para coberturas (3.250.106). Perfil autoportante com grandes vãos entre apoios (entre 4,5 e 7,5 m*). Profundidade do perfil 106 mm, largura da tampa 750 mm e espessura de 0,6 mm a 1,20 mm. Chapa de aço galvanizado e revestido (EN 10169) em cores e revestimentos padrão Europerfil. Marcação CE (EN 14782).
Especificação
  • Europerfil EUROBASE®106 self-supporting steel profile for roofing (3.250.106). Self-supporting profile with large spans between supports (between 4.5 and 7.5 m*). Depth of profile 106 mm. Cover width 750 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions, smooth curved** (minimum radius: 40 m for a 1mm thickness profile. Ask us for other thicknesses.) * Depending on the width of the supports. Technical sheet corresponding to a support width of 60mm. Consult our technical department for widths of 120 and 160 mm. ** Remark: the curving process decrease the profile cover width. Ask our technical department for longitudinal overlapping.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeurobase_106_cs
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de produtosMetal profile
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)106
  • Largura (mm)750
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas