Publicar produtos
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
Europerfil

Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs

3.0 de 5 estrelas3.0(21 avaliações)
Traduzido por Google,
Piso perfilado EUROCOL®60 para lajes mistas (4.205.60). Profundidade do perfil 60 mm, largura da tampa 820 mm, espessura de 0,75 mm a 1,20 mm. aço galvanizado 320 N/mm2 ou chapa de aço revestida (XP P 34.301 e EN 10169) em cores e revestimentos padrão Europerfil. Marcação CE (EN 14782).
Especificação
  • EUROCOL®60 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 820 mm. Thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. in galvanised 320 N/mm2 or coated steel sheet ( XP P 34.301 and EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. "I" form fillings on the sides of the nerves. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perimetral composite floor flashing. *Please contact our technical back office for calculation of composite floor slabs with this product.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeurocol_60_fc
  • Familia de productoComposite floor deck
  • Grupo de produtosMetal profile
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)820
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia