Publicar produtos
Eurobase®40 Self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Eurobase®40 Self-supporting steel profile for wall cladding

Traduzido por Google,
Perfil de aço autoportante EUROBASE®40 para revestimento de paredes (4.266.40) como fachada simples ou sanduíche. Profundidade do perfil 40 mm. Largura da tampa 1065 mm. Espessura de 0,6 mm a 1,20 mm. em chapa de aço galvanizado ou revestido (EN 10169) em cores e revestimentos padrão Europerfil. Marcação CE (EN 14782). Instalação de fachada vertical e horizontal.
Especificação
  • EUROBASE®40 self-supporting steel profile for wall cladding (4.266.40) as simple or sandwich façade. Depth of profile 40 mm. Cover width 1065 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic systems. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeurobase_40_fs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)1065
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento