Publicar produtos
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
Europerfil

Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs

4.1 de 5 estrelas4.1(13 avaliações)
Traduzido por Google,
Deck de piso de aço perfilado HAIRCOL®59 para lajes mistas (4.205.59). Profundidade do perfil 59 mm, largura da tampa 820 mm e espessura de 0,75 mm a 1,20 mm. Chapa de aço galvanizado 320 N/mm2 (EN 10346) ou revestido (EN 10169) em cores e revestimentos padrão Europerfil. Marcação CE (EN 14782).
Especificação
  • HAIRCOL®59 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.59). Depth of profile 59 mm. Cover width 820 mm. Thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. in galvanised 320 N/mm2 (EN 10346) or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. Rounded filling on the side of the nerves. CE marking(EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perimetral composite floor flashing. *Please contact our technical back office for calculation of composite floor slabs with this product.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaircol_59_fc
  • Familia de productoComposite floor deck
  • Grupo de produtosMetal profile
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)59
  • Largura (mm)820
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia