Publicar produtos
Kyra21® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Kyra21® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

Traduzido por Google,

Perfil arquitetónico autoportante em aço KYRA21® para revestimento de paredes (1.320.73). Profundidade do perfil 73 mm. Largura da tampa 320 mm. Espessura de 0,6 mm a 1,20 mm. em chapa de aço galvanizado e revestido (EN 10169) nas cores e revestimentos standard Europerfil. Marcação CE (EN 14782). Instalação de fachada vertical e horizontal.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakyra21_fa
  • Familia de productoWall cladding
  • Grupo de produtosMetallic Cladding Profiles for wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)73
  • Largura (mm)320
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores