Publicar produtos
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer

    Speedies® Foundation Reinforcement Spacer

    Traduzido por Google,
    Speedies® Foundation – A Nova Geração de Espaçadores de Reforço. O Speedies® Foundation foi projetado especificamente para uso com telas de reforço soldadas em substratos classificados como macios, irregulares e/ou sensíveis a danos, como isolamento EPS, areia, cascalho e lonas plásticas. Esses espaçadores estáveis, em formato de tigela, que oferecem excepcional capacidade de carga compressiva, rapidamente se consolidaram em mercados por toda a Europa e além. Sua grande superfície de apoio plana impede que os espaçadores afundem no substrato e minimiza o risco de danificar barreiras de umidade e/ou membranas de radônio quando instalados nessas superfícies. Além disso, a base larga proporciona excelente estabilidade e baixo risco de tombamento. O Sistema de Espaçadores de Reforço Mais Rápido do Mundo. Como o sistema de espaçadores de reforço e o método de instalação mais rápidos do mundo para posicionar a tela de reforço na cobertura de concreto necessária, o Speedies® tornou-se a referência pela qual outros sistemas de espaçadores de reforço são avaliados em termos de custos e eficiência de instalação. Com o Speedies® Foundation, o tempo necessário para instalar e posicionar os espaçadores de reforço é reduzido em até 95%, com economia de tempo raramente inferior a 65%. Como produto de referência e método de instalação mais rápido, o Speedies® elimina os custos cumulativos associados ao tempo adicional de instalação inerente aos sistemas de espaçadores de reforço convencionais, mais lentos. Baixa pegada de carbono: Fabricado com polipropileno/polietileno (PP/PE) reciclado, derivado de resíduos domésticos pós-consumo. O design exclusivo e compacto contribui para baixas emissões de carbono relacionadas ao transporte. Uma Declaração Ambiental de Produto (EPD) está disponível. Uso recomendado: Normalmente, de 1,0 a 1,5 espaçadores por m², dependendo dos requisitos da aplicação. Speedies® Drop-stick – Ferramenta de instalação ergonômica: O Speedies® Drop-stick é uma ferramenta manual simples, projetada para transportar e posicionar com eficiência os espaçadores de reforço Speedies®. A ferramenta melhora a ergonomia da instalação, reduzindo ainda mais o tempo de trabalho e os custos de instalação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspeedies-mark
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-23
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
    • Classificação IFCAcessório discreto
    • Código ETIMEC003193
    • Nome ETIMSpacer for structural steel
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_60_32
    • Uniclass 2015 DescriçãoFormwork cover spacers
    • Código CSI MasterFormat 201403 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Reinforcing
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 19
    • Título OmniclassReinforcement Spacers