Publicar produtos
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer

    Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer

    Traduzido por Google,
    Speedies® Ceiling – A Nova Geração de Espaçadores de Armadura. O Speedies® Ceiling foi projetado especificamente para uso com telas de reforço soldadas em substratos rígidos e/ou nivelados, como fôrmas de aço, concreto, madeira compensada e madeira, na concretagem de lajes de piso, lajes suspensas, paredes e outras estruturas de concreto. Esses espaçadores estáveis ​​e empilháveis, que oferecem excepcional capacidade de carga compressiva, rapidamente se consolidaram em mercados por toda a Europa e além. Seus pés pontiagudos minimizam marcas visíveis na superfície do concreto acabado após a remoção da fôrma. Além disso, o design de base larga proporciona excelente estabilidade e baixo risco de tombamento. O Sistema de Espaçadores de Armadura Mais Rápido do Mundo. Como o espaçador de armadura mais rápido do mundo e o método de instalação mais rápido para posicionar a tela de reforço na cobertura de concreto necessária, o Speedies® tornou-se a referência pela qual outros sistemas de espaçadores de armadura são avaliados em termos de custos de instalação e eficiência. O Speedies® Ceiling é amplamente utilizado tanto na construção moldada in loco quanto na indústria de concreto pré-moldado. Embora a economia no tempo de instalação varie um pouco dependendo da aplicação, raramente fica abaixo de 50% em comparação com os sistemas convencionais de espaçadores de reforço. Como produto de referência e método de instalação mais rápido, o Speedies® elimina os custos cumulativos associados ao tempo adicional de instalação inerente aos sistemas convencionais de espaçadores de reforço, mais lentos. Baixa pegada de carbono. Fabricado com polipropileno/polietileno (PP/PE) reciclado, derivado de resíduos domésticos pós-consumo. O design exclusivo, compacto e empilhável permite uma logística altamente eficiente, reduzindo as necessidades de armazenamento e o impacto ambiental relacionado ao transporte. Uma Declaração Ambiental de Produto (EPD) está disponível. Uso recomendado: Normalmente, de 1,0 a 1,5 espaçadores por m², dependendo dos requisitos da aplicação. Speedies® Drop-stick – Ferramenta de instalação ergonômica. O Speedies® Drop-stick é uma ferramenta manual simples, projetada para transportar e posicionar com eficiência os espaçadores de reforço Speedies®. A ferramenta melhora a ergonomia da instalação, reduzindo ainda mais o tempo de trabalho e os custos de instalação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspeedies-valv
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
    • Classificação IFCAcessório discreto
    • Código ETIMEC003193
    • Nome ETIMSpacer for structural steel
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_60_32
    • Uniclass 2015 DescriçãoFormwork cover spacers
    • Código CSI MasterFormat 201403 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Reinforcing
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 19
    • Título OmniclassReinforcement Spacers