Publicar produtos
Cafe side table Ø44x47
Cafe side table Ø44x47
Cafe side table Ø44x47
    expormim

    Cafe side table Ø44x47

    4.3 de 5 estrelas4.3(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Estrutura em tubo oval de aço inoxidável, com acabamento em pó de poliéster. Opções de mesa: HPL Trespa® 8 mm/0,31" de espessura e FENIX NTM® 8 mm/0,31" de espessura.

    Entre em contato com a expormim

    Especificação
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicacafe-side-table
        • Familia de productoCafe
        • Grupo de produtosOutdoor collection
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2022-04-27
        • Número de edição1
        • Altura (mm)470
        • Largura (mm)440
        • Profundidade (mm)440
        Relacionado
        • Material principalAço inox
        • Fabricado emSpain
        • Peso líquido (Kg)3
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
        • Classificação IFCMobilia
        • Código ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
        • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Código UNSPSC56
        • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables
        • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Número OmniClass23-21 23 15 17
        • Título OmniclassResidential Coffee Tables
        • Código CSI UniFormat IIE20
        • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS