Publicar produtos
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
    expormim

    Nautica swing armchair

    4.8 de 5 estrelas4.8(80 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Cadeira de baloiço com estrutura em vime natural descascado e tingido de 34 mm/1,33” de diâmetro. Encosto fabricado em rattan natural descascado e tingido de 24 mm/0,94” de diâmetro. Acabamento com um revestimento à base de água de três etapas (corante, base e top coat) altamente resistente à radiação solar graças aos filtros UV. Almofada estofada com possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos de alta performance. 3 almofadas soltas 50x32 cm/19,75”x 12,5” incluídas. Corda de poliéster com seção de 14 mm/0,55” para pendurar a cadeira de balanço incluída. Anti-balanço opcional (corda de poliéster trançado + mosquetão).

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanautica-swing-chair
    • Familia de productoNautica
    • Grupo de produtosIndoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)131
    • Largura (mm)95
    • Profundidade (mm)76
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoSwing chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniclassResidential Seating