Publicar produtos
Plump ottoman 105x105x40
Plump ottoman 105x105x40
Plump ottoman 105x105x40
    expormim

    Plump ottoman 105x105x40

    Traduzido por Google,

    Otomano feito de tubo de alumínio de alta resistência e estofado com espuma de diferentes densidades. Possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos totalmente adequados para uso exterior.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaplump-ottoman-105
    • Familia de productoPlump
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)105
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioEstofo
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_59
    • Uniclass 2015 DescriçãoOttomans
    • Número OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Título OmniclassPatio Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS