Publicar produtos
LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall -  Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System
LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall -  Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System
LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall -  Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System
LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall -  Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System

    LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall - Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O LIGHTWALL 3440 é o nosso sistema de iluminação natural mais popular. Este sistema de painel de parede de policarbonato oferece beleza, durabilidade e economia com painéis verticais que podem se estender até 54 pés de comprimento e eliminar juntas horizontais propensas a vazamentos. Os painéis de parede de policarbonato translúcido oferecem uma série de benefícios, incluindo economia de energia através da iluminação natural, excelente valor isolante e eliminação de juntas horizontais propensas a vazamentos. Créditos LEED também estão disponíveis para policarbonato 100% reciclável e estrutura de alumínio. O LIGHTWALL 3440 fornece soluções de fachada para uma ampla variedade de estruturas em uma ampla variedade de indústrias e foi submetido a uma bateria completa de testes estruturais de ar, água e para garantir que oferece isolamento superior, durabilidade e desempenho à prova de intempéries .

    Mais benefícios e detalhes

    • Os painéis estruturais de policarbonato celular têm 500 mm (19-11/16”) de largura
    • Painéis verticais de até 54 pés de comprimento eliminam juntas horizontais propensas a vazamentos
    • Luz do dia confortável e difusa
    • Altamente isolante, até U-0,25 (R-4) para painéis de 40mm de espessura; R-5 para painéis de 50 mm de espessura
    • A marcenaria Tongue and Groove proporciona uma aparência limpa sem a necessidade de moldura vertical
    • Resistência de alto impacto
    • Painéis leves são instalados rapidamente para reduzir o custo de instalação
    • Sistemas de enquadramento para novas construções e trabalhos de retrofit
    • Créditos LEED disponíveis para policarbonato 100% reciclável e estrutura de alumínio
    • Juntas de baixo atrito para longa vida útil
    • Ensaios de ar/água/estruturais completos
    • Disponível em várias cores e translucidez
    • Disponível em ASTM E-84 Classe A, material com classificação de incêndio CC-1
    • Fabricado nos EUA
    Especificação
      • Air Infiltration: 0.024 cfm/sq. ft. at 6.24 psf per ASTM E-283-91
      • Water Resistance: No leakage at 15 psf per ASTM E-331-96
      • Structural: In accordance with ASTM E-330-97
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaextech-3440
    • Familia de productoTranslucent Walls
    • Grupo de produtosLIGHTWALL 3400®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Entrances, Storefronts, and Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States